• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

33212U - NTN

33212U

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings29 mm
T - Gesamtbreite38 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,53 kg
Referenz gemäß ISO355T3EE060
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl179 kN
C0 - Statische Tragzahl223 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung27,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.82
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.48
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR93 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR105 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand9 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault Trucks, Renault0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungIvecoMM12/1985 => 05/1993--Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image