Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 32 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 18,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 25,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,053 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 9,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 5,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,35 kN |
| f0 - Koeffizient | 12.7 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 19000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 22000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 2,616 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,384 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,374 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,854 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,707 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 16 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 28 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |