Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 40 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 24 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 33 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,09 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14,7 kN C0 - Statische Tragzahl 9,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,59 kN f0 - Koeffizient 13.1 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 15000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,053 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,947 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,382 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,994 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,987 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 21 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 36 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm