Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,25 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 38,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,14 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,8 kN C0 - Statische Tragzahl 12,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,74 kN f0 - Koeffizient 13.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 13000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,568 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,432 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,396 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,311 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,622 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 26 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 41 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm