Zweireihige Kugellager

4208A - SNR

4208A

Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring65,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34,1 kN
C0 - Statische Tragzahl29,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,66 kN
f0 - Koeffizient15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur130 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,627 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,373 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,07 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,14 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR47 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined