Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 65 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 77 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,58 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 37,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 36,7 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,02 kN |
| f0 - Koeffizient | 15.6 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 130 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,628 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,372 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,433 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,66 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,32 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 57 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |