Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 210 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 80 mm |
| C - Breite des Außenrings | 64 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 79,5 mm |
| Masse | 9,4 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 455 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 675 kN |
| e - Koeffizient | 0.37 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.76 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.69 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 1800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 199,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,6 mm |