• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-02474/02420 - NTN

4T-02474/02420

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser28,575 mm
D - Außendurchmesser68,262 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22,225 mm
C - Breite des Außenrings17,462 mm
T - Gesamtbreite22,225 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17,025 mm
Masse0,41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl63 kN
C0 - Statische Tragzahl67 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.42
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.79
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.44
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR36 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR59 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR63 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image