
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 41,275 mm |
D - Außendurchmesser | 76,2 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 17,384 mm |
C - Breite des Außenrings | 14,288 mm |
T - Gesamtbreite | 18,009 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 58,5 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 17,309 mm |
Masse | 0,337 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 47 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 51,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 6,3 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.49 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.68 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.23 |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6500 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4900 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 46,5 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 49 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 67 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 71 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors
