
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 31,75 mm |
D - Außendurchmesser | 69,012 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 19,583 mm |
C - Breite des Außenrings | 15,875 mm |
T - Gesamtbreite | 19,845 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 15,745 mm |
Masse | 0,357 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 53,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 58 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,1 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.38 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.86 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.57 |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7400 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5600 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 37,5 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 44 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 60 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 63 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,3 mm |