Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-26822 - NTN

4T-26822

Außenring

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
D - Außendurchmesser79,375 mm
C - Breite des Außenrings19,05 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR71 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR74 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image