Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-2789/2729 - NTN

4T-2789/2729

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser39,688 mm
D - Außendurchmesser76,2 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25,654 mm
C - Breite des Außenrings19,05 mm
T - Gesamtbreite23,812 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring55 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,8 mm
Masse0,48 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81 kN
C0 - Statische Tragzahl90,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.98
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR45 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR70 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR68 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,8 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0735 300 762ZF0735 370 438ZF0735 371 811ZF0750 117 198Volvo1699893Iveco7984452

Industry Calcul Factors

Calcul factors image