Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
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
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 57,15 mm |
D - Außendurchmesser | 97,63 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 24,608 mm |
C - Breite des Außenrings | 19,446 mm |
T - Gesamtbreite | 24,608 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 77 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 21,308 mm |
Masse | 0,749 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 98 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 128 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 15,6 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.4 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4900 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 70 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 88 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 0,8 mm |