Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm C - Breite des Außenrings 16 mm T - Gesamtbreite 19,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 58 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,431 kg Referenz gemäß ISO355 T3DB040
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 68 kN C0 - Statische Tragzahl 67 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 49 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 69 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 75 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors