Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm C - Breite des Außenrings 20 mm T - Gesamtbreite 24,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 90,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,18 kg Referenz gemäß ISO355 T3EB065
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 136 kN C0 - Statische Tragzahl 148 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 18 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.81 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.48 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 77 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 106 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 113 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0735 301 178 Iveco 26800010 ZF 5840.303.197 Industry Calcul Factors