Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 27,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100 mm a - Abstand Druckkegelspitze 27 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 1,4 kg Referenz gemäß ISO355 T4DB075
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 154 kN C0 - Statische Tragzahl 175 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.44 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.76 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.38 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 85 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 85 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 115 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 121,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 124 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 016 981 1405 MAN 06.32480-1000 ZF 0635370016 ZF 0735301601 ZF 0735370216 ZF 0750 117 671 Fiat 1102042 Volvo 184068 Renault Trucks 23336033 Industry Calcul Factors