Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 20,75 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,399 kg Referenz gemäß ISO355 T2FB030
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 65 kN C0 - Statische Tragzahl 58,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 7,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.47 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.7 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.27 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 38,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors