Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 22,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,527 kg Referenz gemäß ISO355 T7FB035
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 70,5 kN C0 - Statische Tragzahl 70 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 44 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76,5 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 7,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.117.076 Industry Calcul Factors