Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 31 mm C - Breite des Außenrings 22 mm T - Gesamtbreite 33,5 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 96 mm a - Abstand Druckkegelspitze 40,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,5 mm Masse 1,95 kg Referenz gemäß ISO355 T7FB060
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 167 kN C0 - Statische Tragzahl 176 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,5 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.83 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 0.73 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 73 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 74 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 103 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 124 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 11,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors