Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm C - Breite des Außenrings 12 mm T - Gesamtbreite 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Masse 0,097 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC020
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 27,6 kN C0 - Statische Tragzahl 27,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,4 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 25 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 36 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 37,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 39 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 0,6 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors