Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm C - Breite des Außenrings 11,5 mm T - Gesamtbreite 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 36,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Masse 0,113 kg Referenz gemäß ISO355 T4CC025
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31 kN C0 - Statische Tragzahl 33,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.43 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.77 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.39 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 30 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 29,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 40 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 42,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 44 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 0,6 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors