Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 75 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm C - Breite des Außenrings 15,5 mm T - Gesamtbreite 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 60,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,341 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC045
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64 kN C0 - Statische Tragzahl 76,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.39 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.84 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.53 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 51 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 50,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 69,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 72 mm Ca - Minimaler Abstand 4 mm Cb - Minimaler Abstand 4,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors