Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 22 mm D - Außendurchmesser 44 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm C - Breite des Außenrings 11,5 mm T - Gesamtbreite 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 33,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Masse 0,105 kg Referenz gemäß ISO355 T3CC022
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 30 kN C0 - Statische Tragzahl 31,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,85 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.4 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.83 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.51 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 27 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 26,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 38 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 39,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 41 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 3,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 0,6 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors