Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm C - Breite des Außenrings 15 mm T - Gesamtbreite 19,25 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 38,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,185 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42 kN C0 - Statische Tragzahl 43 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,2 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.37 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.88 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 31 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 43 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 48 mm Ca - Minimaler Abstand 2 mm Cb - Minimaler Abstand 4 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
OE Equivalents ZF 0750 117 169 Industry Calcul Factors