• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-32207CR - NTN

4T-32207CR

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings18 mm
T - Gesamtbreite24,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,462 kg
Referenz gemäß ISO355T3DC035
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl68,5 kN
C0 - Statische Tragzahl78,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,6 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.58
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.57
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.03
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR43,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR63,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR68 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image