• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-32305 - NTN

4T-32305

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
T - Gesamtbreite25,25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring42,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,377 kg
Referenz gemäß ISO355T2FD025
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl68 kN
C0 - Statische Tragzahl64,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.3
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.1
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR32 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR33,5 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR53,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR57 mm
Ca - Minimaler Abstand3 mm
Cb - Minimaler Abstand5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image