Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm C - Breite des Außenrings 23 mm T - Gesamtbreite 28,75 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 49,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,577 kg Referenz gemäß ISO355 T2FD030
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 89,5 kN C0 - Statische Tragzahl 90 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.05 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 38 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 38,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 59 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 66 mm Ca - Minimaler Abstand 3 mm Cb - Minimaler Abstand 5,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors