Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 145 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm C - Breite des Außenrings 32,5 mm T - Gesamtbreite 39 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 120 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 2,27 kg Referenz gemäß ISO355 T2CE095
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 243 kN C0 - Statische Tragzahl 375 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 43,3 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.28 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.19 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.16 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 104 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 105 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 131 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 136,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 139 mm Ca - Minimaler Abstand 7 mm Cb - Minimaler Abstand 6,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors