Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 32 mm C - Breite des Außenrings 25 mm T - Gesamtbreite 32 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 60 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 0,738 kg Referenz gemäß ISO355 T2DE040
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 115 kN C0 - Statische Tragzahl 132 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,1 kN A2 - Lebensdauerkoeffizient 1 e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 0.92 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 1.68 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48,5 mm Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 71,5 mm Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR 76 mm Ca - Minimaler Abstand 5 mm Cb - Minimaler Abstand 7 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635 376 023 ZF 0735 300 509 ZF 0735 371 749 ZF 0750 118 511 Volvo 1652127 Volvo 184679 Iveco 1903646 Iveco 1905261 Scania 284843 Volvo 3094303 Iveco 8582739 Industry Calcul Factors