Einreihige Kegelrollenlager

4T-33211 - NTN

4T-33211

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite35 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring78 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse1,17 kg
Referenz gemäß ISO355T3DE055
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl153 kN
C0 - Statische Tragzahl188 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,9 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.4
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.83
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR62 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR85 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR96 mm
Ca - Minimaler Abstand6 mm
Cb - Minimaler Abstand8 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image