Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 38,1 mm |
| D - Außendurchmesser | 79,375 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 29,771 mm |
| C - Breite des Außenrings | 23,812 mm |
| T - Gesamtbreite | 29,37 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 57,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 20,67 mm |
| Masse | 0,688 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 103 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 114 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 13,9 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.37 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.9 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.64 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6600 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 45,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 52 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 67 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 74 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors