Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 4T-395A
- 4T-394A
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 66,675 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 21,996 mm |
| C - Breite des Außenrings | 18,824 mm |
| T - Gesamtbreite | 22 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 87 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 21,3 mm |
| Masse | 0,803 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 99,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 120 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 14,6 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 73 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 73 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 101 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 104 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 0,8 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,3 mm |
Industry Calcul Factors