Außenring
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
D - Außendurchmesser | 88,5 mm |
C - Breite des Außenrings | 22,225 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 77 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 80 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors