• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-420/414 - NTN

4T-420/414

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser88,5 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,083 mm
C - Breite des Außenrings22,225 mm
T - Gesamtbreite26,988 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17,888 mm
Masse0,817 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl106 kN
C0 - Statische Tragzahl107 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.25
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.28
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR46 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR52 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR77 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR80 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image