Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 127 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 38,1 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 155,5 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 249 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 435 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.31 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.08 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.97 |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 135 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 141 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors