• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-497/492A - NTN

4T-497/492A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85,725 mm
D - Außendurchmesser133,35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29,769 mm
C - Breite des Außenrings22,225 mm
T - Gesamtbreite30,162 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring109,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29,462 mm
Masse1,43 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl143 kN
C0 - Statische Tragzahl189 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.35
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR93 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR120 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR128 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image