Einreihige Kegelrollenlager

4T-5583/5535 - NTN

4T-5583/5535

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60,325 mm
D - Außendurchmesser122,238 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43,764 mm
C - Breite des Außenrings36,512 mm
T - Gesamtbreite43,658 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring94 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30,358 mm
Masse2,45 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl215 kN
C0 - Statische Tragzahl283 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung34,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.67
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR72 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR106 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR116 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image