Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 50,8 mm |
D - Außendurchmesser | 104,775 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,512 mm |
C - Breite des Außenrings | 28,575 mm |
T - Gesamtbreite | 36,512 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 77,5 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 26,912 mm |
Masse | 1,44 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 158 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 178 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 21,7 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.4 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4900 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3700 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 61 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 68 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 92 mm |
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 99 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |