• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-594A/592A - NTN

4T-594A/592A

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95,25 mm
D - Außendurchmesser152,4 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,322 mm
C - Breite des Außenrings30,162 mm
T - Gesamtbreite39,688 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring121,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze37,088 mm
Masse2,51 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl180 kN
C0 - Statische Tragzahl279 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.75
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.36
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR104 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR135 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR144 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image