• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-623/612 - NTN

4T-623/612

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser57,15 mm
D - Außendurchmesser120,65 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41,275 mm
C - Breite des Außenrings31,75 mm
T - Gesamtbreite41,275 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring84 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26,875 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3,3 mm
Masse2,13 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl190 kN
C0 - Statische Tragzahl213 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.05
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.91
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR66 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR105 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR110 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image