Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 66,675 mm |
| D - Außendurchmesser | 135,755 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 56,007 mm |
| C - Breite des Außenrings | 44,45 mm |
| T - Gesamtbreite | 53,975 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 98 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 35,175 mm |
| Masse | 3,64 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 310 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 380 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 46,3 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.32 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.02 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.85 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 77 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 87 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 117 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 126 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 4,3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors