Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 114,3 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 41,275 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 147 mm |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 257 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 375 kN |
A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
e - Koeffizient | 0.52 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.64 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.16 |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 125 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 131 mm |
ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
Industry Calcul Factors