Einreihige Kegelrollenlager

4T-6461/6420 - NTN

4T-6461/6420

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser76,2 mm
D - Außendurchmesser149,225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings54,229 mm
C - Breite des Außenrings44,45 mm
T - Gesamtbreite53,975 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring111,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze39,175 mm
Masse4,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl320 kN
C0 - Statische Tragzahl410 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung48,4 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.91
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.66
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR89 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR140 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image