Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 82,55 mm |
| D - Außendurchmesser | 146,05 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 41,275 mm |
| C - Breite des Außenrings | 31,75 mm |
| T - Gesamtbreite | 41,275 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 114,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 33,275 mm |
| Masse | 2,79 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 228 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 295 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 34,5 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.41 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.81 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.47 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 92 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 131 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 139 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors