Einreihige Kegelrollenlager

4T-759/752 - NTN

4T-759/752

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser88,9 mm
D - Außendurchmesser161,925 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48,26 mm
C - Breite des Außenrings38,1 mm
T - Gesamtbreite47,625 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring120,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze35,625 mm
Masse4,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl299 kN
C0 - Statische Tragzahl385 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung44,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.97
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.76
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR99 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR106 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR144 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR150 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image