• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-780/772 - NTN

4T-780/772

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser101,6 mm
D - Außendurchmesser180,975 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48,006 mm
C - Breite des Außenrings38,1 mm
T - Gesamtbreite47,625 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring139 mm
a - Abstand Druckkegelspitze39,525 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3,3 mm
Masse5,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl285 kN
C0 - Statische Tragzahl430 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung47,5 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.86
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.56
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR113 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR119 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR161 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR168 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image