Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 61,912 mm |
| D - Außendurchmesser | 146,05 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 39,688 mm |
| C - Breite des Außenrings | 25,4 mm |
| T - Gesamtbreite | 41,275 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 108,5 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 45,575 mm |
| Masse | 3,17 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 220 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 234 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 28 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.78 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.42 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 0.77 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 82 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 90 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 124 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 138 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors