Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
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
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 99,974 mm |
| D - Außendurchmesser | 212,725 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 66,675 mm |
| C - Breite des Außenrings | 53,975 mm |
| T - Gesamtbreite | 66,675 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 159 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 47,775 mm |
| Masse | 11,5 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 575 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 810 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 85,3 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.01 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.84 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 120 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 124 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 192 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 202 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors