Einreihige Kegelrollenlager

4T-HM807048/HM807010 - NTN

4T-HM807048/HM807010

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser54,488 mm
D - Außendurchmesser104,775 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36,512 mm
C - Breite des Außenrings28,575 mm
T - Gesamtbreite36,512 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring81,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29,112 mm
Masse1,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl153 kN
C0 - Statische Tragzahl189 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.49
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.68
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.23
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR63 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR89 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR100 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes003 981 8905Mercedes003 981 90 05Mercedes005 981 4605MAN06.32499-0071ZF0750.117.515

Industry Calcul Factors

Calcul factors image