• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JHM516849/JHM516810PK - NTN

4T-JHM516849/JHM516810PK

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
C - Breite des Außenrings31,5 mm
T - Gesamtbreite39 mm
a - Abstand Druckkegelspitze5,9 mm
Masse2,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl218 kN
C0 - Statische Tragzahl297 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.41
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.47
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR100 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da min - Minimaler Schulterdurchmesser AR125 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR125 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR134 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image